Pubblica i tuoi prodotti
3874 _ Collettore di distribuzione da G1”1/2 in ottone stampato INDUSTRIAL FLOOR con uscite 1"
TIEMME

3874 _ Collettore di distribuzione da G1”1/2 in ottone stampato INDUSTRIAL FLOOR con uscite 1"

Collettore di distribuzione (INDUSTRIAL FLOOR) premontato per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a bassa temperatura (Radiante) con collettori disassati.

Collettore da G1”1/2 (DN40) con filetto Maschio/ Femmina fasato.
I Collettori sono forniti completi di valvole di intercettazione, rubinetto/i di carico e scarico e vitoni di regolazione per i corretto bilanciamento tra i circuiti radianti.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 5÷18 vie 
Dorsale da G1"1/2 (DN40)
Derivazioni da 1”

Disponibile nelle versioni: 
Art.3874 con vitoni di regolazione



Accessori a completamento:
Art.1941 Cassetta per collettori

Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1436N06 raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1"

Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio

A richiesta:
Art.9567 Servocomando elettrotermico

Voce di capitolato
  • Art.3874
    Collettore di distribuzione da G1”1/2 (DN40) composto da:
    Derivazioni 5÷18 da G1";
    Valvole a sfera ;
    Staffe di fissaggio.
    Vitoni di regolazione.

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%)
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO228




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3874-Industrial-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante-Industriale
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI PER RADIANTI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord