Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaluminum-metal-edge-copy
    • Famiglia di prodottoConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Gruppo di famigliaAluminum Edging, Landscape Border
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.5
    • Larghezza (pollici)3.34
    • Profondità (pollici)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium edges
    • Codice CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numero OmniClass23-11 27 00
    • Titolo OmniClassLandscaping