Porcelain Pavers - Terrazzo Series™

Terrazzo Effect

Designed to mimic the natural beauty of granite, Terrazzo Series™ porcelain pavers gives the surface a granite-like appearance which adds slip resistant qualities to the paver.  The modern, sleek, terrazzo look of Granite-Tech™ pavers are the ideal choice for any contemporary project, commercial or residential.

Terrazzo Series™ porcelain pavers are produced under extreme hydraulic pressure by bonding crushed granite & limestone together within a color cement matrix duplicating the forces of nature. The pavers are then ground to expose the beauty of the natural granite chips and can be honed or shot blasted resulting in a granite-like, slip resistant & high strength paver. Matching pool copings are also available.

Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

Voce di capitolato
  • Standard Sizes:
    24”x 24″
    12″x 24
    Thickness: 3/4″
    Weight: 9 lbs per sq.ft;

    Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotile-tech-porcelain-pavers-terrazzo-series
  • Famiglia di prodottoPorcelain Roof Pavers
  • Gruppo di famigliaTerrazzo Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)23.4
  • Larghezza (pollici)23.4
  • Profondità (pollici)0.75
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descrizione Uniclass 2015Clay pavers
  • Codice CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Titolo OmniClassRoof Pavers
  • Numero OmniClass23-13 41 19 11

Disponibilità Regionale

Nord America