Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-CRYL S600 HB
Coating C-CRYL S600 HB
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL S600 HB

    Solvent-based acrylic coating. 

    C-CRYL S600 HB is a solvent-based acrylic coating recommended for the protection of structural elements of concrete and cement mortars. It is an excellent alternative to conventional topcoats in paint systems for corrosion protection of steel structures. 

    C-CRYL S600 HB can be used as a topcoat in interior solvent-based intumescent paint systems.

    Voce di capitolato
      • Matt finish 
      • High build application 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-cryl-s600-hb
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Descrizione Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 23
    • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilità Regionale

    Europa