Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-CRYL W690 FLEX
Coating C-CRYL W690 FLEX
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W690 FLEX

    Matt water-based acrylic coating with elastic properties. 

    C-CRYL W690 FLEX is a flexible acrylic coating for protection of concrete structure, by preventing the ingress of aggressive agents into, with proven long-term durability. This coating also provides moisture control to protect concrete structures and has excellent anti-carbonation properties.

    Voce di capitolato
      • Matt finish 
      • High concrete crack-bridging capacity, even at negative temperatures 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-cryl-w690-flex
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Descrizione Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 23
    • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilità Regionale

    Europa