Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Single-pack water-based acrylic coating for flooring. 

    C-FLOOR AC510 WB is a water-based acrylic coating, combining the simplicity of a DIY product with the robustness of a product for professional use. It is especially recommended for painting floor surfaces and concrete structural elements, both indoor and outdoor, and for wooden floor indoor. C-FLOOR AC510 WB has excellent concrete anti-carbonation properties and low chloride ion permeability.

    Voce di capitolato
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-floor-ac510-wb
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings

    Disponibilità Regionale

    Europa