Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-FLOOR E245 WB
Coating C-FLOOR E245 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E245 WB

    Satin water-based epoxy coating for flooring. 

    For indoor use. C-FLOOR E245 WB is a water-based epoxy coating for concrete floors. Due to its good chemical and mechanical resistance, it can be applied to concrete floors and substrates in industrial environments subject to medium mechanical stress. 

    C-FLOOR E245 WB is a concrete protection solution, as it has excellent anti-carbonation properties, low chloride ion permeability and high water vapour permeability. It can also be used as a wall coating.

    Voce di capitolato
      • Satin finish 
      • Easy to apply 
      • Excellent bonding 
      • Excellent abrasion resistance 
      • Good chemical resistance 
      • Easy to clean
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-floor-e245-wb
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings

    Disponibilità Regionale

    Europa