Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Voce di capitolato
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-floor-e400-sl
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titolo OmniClassResinous Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa