Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-FLOOR SEALER E140
Coating C-FLOOR SEALER E140
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR SEALER E140

    Solvent-free epoxy primer for flooring. 

    C-FLOOR SEALER E140 is a sealer and binder for porous and inconsistent substrates, used in self-levelling mortar systems, trowelled mortars, coloured silicas and other solvent-based finishes. It can also be used as a binder in the preparation of levelling and filling mortars and for coving screeds, allowing for seamless transitions between floor and wall.

    Voce di capitolato
      • 100% solids 
      • Excellent penetration power 
      • Binder for porous and poorly cohesive substrates
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-floor-sealer-e140
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_77_72
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor sealers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titolo OmniClassResinous Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa