Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Multi-purpose surface-tolerant epoxy coating reinforced with glass particles, for steel and concrete surfaces. 

    C-POX MASTIC ST150 GF can be used as a primer and/or intermediate coat in a high-performance anti-corrosion protection system. It is recommended for coating hydroelectric power station gates and structures in permanent contact with water.

    Voce di capitolato
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaSurface Tolerant Primer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 01 90.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilità Regionale

    Europa