Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Zinc-rich epoxy primer. 

    C-POX PRIMER ZN810 provides excellent cathodic protection of steel structures. When combined with suitable intermediates and topcoats, C-POX PRIMER ZN810 is integrated into protective coating paint systems for environments up to category C5 and high durability, according to the standard ISO 12944.

    Voce di capitolato
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-pox-primer-zn810
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilità Regionale

    Europa