Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Polyamide epoxy primer pigmented with zinc phosphate. 

    C-POX PRIMER ZP160 FD provides high-performance anti-corrosive protection for steel structures, for industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP160 FD provides a high durability protection for C3 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Voce di capitolato
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-pox-primer-zp160-fd
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descrizione Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints