Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-POX S150 FD
Coating C-POX S150 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX S150 FD

    Fast-drying multi-purpose polyamide epoxy. 

    C-POX S150 FD is especially recommended for protection of steel structures in harsh environments. It can work as a primer, an intermediate or a topcoat, always attending to the stress to which the structure is subjected. When included in different types of paint systems, C-POX S150 FD provides a high durability protection for C3, C4 and C5 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Voce di capitolato
      • Fast drying: can be painted over on the same day 
      • Good chemical resistance 
      • Withstands temperatures up to 150 °C High-build application 
      • Easy to apply 
      • Different pigmentations available: conventional or micaceous iron oxide 
      • Satin finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-pox-s150-fd
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Descrizione Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilità Regionale

    Europa