Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    High-build water-based epoxy coating with ceramic particles for tunnel protection. 

    C-POX W210 HB is an water-based epoxy coating specially formulated for the protection of concrete road infrastructure. As it forms a film with the appropriate reflectance for the visual comfort of users, it has a positive impact on road safety. With excellent anti-carbonation properties, high water vapour permeability and high impermeability to liquid water.

    Voce di capitolato
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-pox-w210-hb
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_85_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne resin coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 23
    • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilità Regionale

    Europa