Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Glossy aliphatic polyurethane enamel with proven long-term durability. 

    C-THANE S350 is a topcoat providing excellent durability, for protection of steel structures in aggressive environments. It is certified as topcoat in multiple painting systems according to the standard ISO 12944. With excellent resistance to weathering, C-THANE S350 shows excellent colour and gloss retention.

    Voce di capitolato
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-thane-s350
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaTopcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_85_61
    • Descrizione Uniclass 2015Polyurethane resin based paint
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints