Pubblica i tuoi prodotti
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Fast drying solvent-based intumescent. 

    C-THERM S100 is an intumescent acrylic coating for passive protection against cellulosic fire of steel structures.

    Voce di capitolato
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-c-therm-s100
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaIntumescent Coating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC000209
    • Nome ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_43
    • Descrizione Uniclass 2015Intumescent protective coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 96 46
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Intumescent Painting
    • Numero OmniClass23-15 21 21 23
    • Titolo OmniClassIntumescent Paints