Pubblica i tuoi prodotti
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Inorganic zinc silicate primer. 

    CINCOAT PRIMER IZS920 provides excellent cathodic protection of steel structures. Because of its high zinc dust content, this primer provides a long-term protection, reducing maintenance costs.

    Voce di capitolato
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocoating-cincoat-primer-izs920
    • Famiglia di prodottoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_76
    • Descrizione Uniclass 2015Silicate-based primers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 13 11
    • Titolo OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Portogallo
    Spagna