Pubblica i tuoi prodotti
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Famiglia di prodottoelevator
  • Gruppo di famigliaendura elevator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Ascensori e sistemi di sollevamento

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Porto Rico
Stati Uniti