Pubblica i tuoi prodotti
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    Voce di capitolato
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 24" (600mm) | 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 27.3° ( 30.0° )
      rise max: 65,7' (20m)
      rise min: 6,56' (2,5m) 

      Max rise without intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotugela_ASME-30
    • Famiglia di prodottoHigh Traffic Escalator
    • Gruppo di famigliatugela escalator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale mobili
    • Clasificazione IFCElemento di trasporto
    • Codice Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Descrizione Uniclass 2015Escalator systems
    • Codice CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Numero OmniClass23-23 11 13
    • Titolo OmniClassEscalators
    • Codice CSI UniFormat IID1020
    • Titolo CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks

    Disponibilità Regionale

    Nord America Oceania