Pubblica i tuoi prodotti
PC series
PC series
PC series
PC series
PC series

    PC series

    This is TOA's standard ceiling speaker series.

    It is constructed from lightweight metal with discreet fasteners and a low-profile outer bezel of just 5mm.

    It installs using pre-installed springs, allowing it to be mounted in ceilings 5-25mm (0.2-0.98 inches) thick. A template is included for easy drilling of mounting holes.

    Standards Compliance

    EN 54-24 certified: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

    BS 5839-8/PN-EN54-24 compliant: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Voce di capitolato
    • Common:

      100 V line: 1.7 kΩ(6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W)

      70 V line: 1.7 kΩ(3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W)


      Dimensions:

      Φ180 (PC-1860 series)

      Φ230 (PC-2860 series)


      Standards Compliance

      EN 54-24 certified: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

      BS 5839-8/PN-EN54-24 compliant: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopc
    • Famiglia di prodottoAudio Equipment
    • Gruppo di famigliaSpeaker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inIndonesia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio