Pubblica i tuoi prodotti
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Archiviato

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Voce di capitolato
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobell-portable-led
    • Famiglia di prodottoTom Dixon
    • Gruppo di famigliaPortable Lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)1.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descrizione Uniclass 2015Free standing luminaires