Pubblica i tuoi prodotti
Console R32 monosplit (indoor unit) RAS-B 10 13 18 U2FVG-E1
TOSHIBA

Console R32 monosplit (indoor unit) RAS-B 10 13 18 U2FVG-E1

Unità interna a pavimento residenziale. Piccola, compatta ma potente. Perfetta per gli appartamenti mansardati. Grazie al design moderno e il colore bianco, si adatta in tutti gli ambienti, occupando meno spazio di un radiatore standard. E' dotata di un telecomando a raggi infrarossi e un'interfaccia di controllo dinamico a bordo macchina. Con la modalità "riscaldamento evoluto" può selezionare la mandata d'aria solo dal basso, a livello pavimento, simulando il calore diffuso dal camino.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche: - Taglie disponibili: 10, 13, 18 (da 2,5 a 5,0 kW) - SEER fino a 6,6 - SCOP fino a 4,1 - Limite di funzionamento in riscaldamento fino a -15°C - Limite di funzionamento in raffrescamento fino a -10°C - Pieno controllo per la gestione dei flussi d'aria - Sistema di filtrazione "New IAQ Filter" con azione deodorizzante - Telecomando: funzione Quiet (modalità silenziosa), funzione Preset (impostazione preferite), funzione One Touch ( rendere completamente automatico il funzionamento personalizzato)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConsoleJ2-10-13-18
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili