Pubblica i tuoi prodotti
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

RAV-RM per applicazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 e R410 RAV-RM e RAV-GM per applicazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 e R410
Voce di capitolato
  • Con il suo design particolarmente attraente, questa unità a parete è ideale per uffici, ristoranti e tutti gli ambienti in cui è richiesta una particolare eleganza. Elevata efficienza energetica: classe A+ sia in raffrescamento che riscaldamento stagionale (taglia 56). La gamma si compone di una nuova taglia 110 da 10,0 kW in raffrescamento e 11,2 kW in raffrescamento, abbinabile solo con le condensanti Super Digital Inverter e Digital Inverter R32. POMPE DI CALORE DIGITAL/SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410 DESIGN ELEGANTE Scopri l'oggetto BIM: Parete 1HP e 1,5HP, Parete 2HP e 3HP Caratteristiche principali Combinazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 Combinazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R410 Speciale rivestimento della batteria per la rimozione impurità. La modalità di regolazione automatica delle alette del deflettore consente una distribuzione ottimale dell’aria in tutto l’ambiente. Con il suo design particolarmente attraente, questa unità a parete è ideale per uffici, ristoranti e tutti gli ambienti in cui è richiesta una particolare eleganza. Elevata efficienza energetica: classe A+ sia in raffrescamento che riscaldamento stagionale (taglia 56). La gamma si compone di una nuova taglia 110 da 10,0 kW in raffrescamento e 11,2 kW in raffrescamento, abbinabile solo con le condensanti Super Digital Inverter e Digital Inverter R32. POMPE DI CALORE DIGITAL/SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410 DESIGN ELEGANTE Scopri l'oggetto BIM: Parete 1HP e 1,5HP, Parete 2HP e 3HP Caratteristiche principali Combinazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 Combinazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R410 Speciale rivestimento della batteria per la rimozione impurità. La modalità di regolazione automatica delle alette del deflettore consente una distribuzione ottimale dell’aria in tutto l’ambiente.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLC_parete_90_idu
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili