Pubblica i tuoi prodotti
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

The new residential mid-tier inverter R32 heat pump offers a new appearance edge design with matte surface, higher efficiency A+++/A+++, a remote control with full features and B-code Outdoorunit which is connectable both to outdoor units for single split 1:1 and Inverter Multi System (IMS).
Voce di capitolato
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)293
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)226
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia