Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile standard (unità interna) RAV-RM561BTP-E
TOSHIBA

Canalizzabile standard (unità interna) RAV-RM561BTP-E

Le unità canalizzabili garantiscono una temperatura uniforme all'interno dell'ambiente. E' l'ideale per quegli spazi dov'è richiesto un funzionamento estremamente silenzioso e per esigenze estetiche non è possibile l'utilizzo di un'unità a vista, come alberghi e banche. Grazie all'elevato livello di prevalenza e all'altezza di 275 mm, possono essere collocate ovunque. Con le flange opzionali le unità possono essere collegate a condotti flessibili per un'ottimale distribuzione dell'aria.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 56, 80, 110, 140 (da 3,6 a 12,0)
    - SEER fino a 7,50
    - SCOP fino a 4,81
    - Fino a -27°C in riscaldamento (con Super Digital Inverter R32)
    - Fino a -15°C in raffrescamento
    - Pompa di scarico condensa integrata

    Queste unità sono compatibili con la Super Digital Inverter e Digital Inverter

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanalizzabile-standard-56-rm-btp
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)275
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa