Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile standard (unità interna)MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E
TOSHIBA

Canalizzabile standard (unità interna)MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

UNITA’ INTERNA TIPO CANALIZZATO  A MEDIA PREVALENZA PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R-410A
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Ventilatore con motore monofase ad induzione a tre velocità e basso assorbimento con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Possibilità di regolare in 7 step la pressione statica del ventilatore.
Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile.
Pompa di scarico della condensa già inclusa nella macchina: prevalenza 850 mm
Foro pretranciato per ingresso aria primaria.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (da 2.2 a 16,0 kW)
    - Design compatto: altezza di soli 275 mm
    - Basso livello sonoro
    - Dotati di pompa di drenaggio
    - Possibilità di utilizzare un’ampia gamma di filtri.
    - Ingresso per l'aria esterna

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanalizzabile-standard-vrf-024-030
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 11
  • Titolo OmniClassAir Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText