Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile ad alta prevalenza (unità interna) MMD-AP 076 096 6HP1-E
TOSHIBA

Canalizzabile ad alta prevalenza (unità interna) MMD-AP 076 096 6HP1-E

UNITA’ INTERNA TIPO CANALIZZATO AD ALTA PREVALENZA PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R410A.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Ventilatore con motore monofase ad induzione a tre velocità e basso assorbimento con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Possibilità di regolare in 6 step la pressione statica del ventilatore.
Kit filtro a lunga durata opzionale.
Pompa di scarico della condensa opzionale.
Foro pretranciato per ingresso aria primaria.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 (da 5,6 a 28 kW in raffrescamento) 
    - Semplice manutenzione e installazione
    - 7 livelli di prevalenza

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicocanalizzabileAP-vrf-072-096
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText