Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta a 1 via (unità interna)
MMU-AP 015 18 24 4YH1-E
TOSHIBA

Cassetta a 1 via (unità interna) MMU-AP 015 18 24 4YH1-E

UNITA’ INTERNA TIPO A CASSETTA AD UNA VIA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R410A,
Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettatura in alluminio ad alta efficienza.
Pompa di scarico della condensa: prevalenza 850 mm.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Possibilità di compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d’aria.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare e segnala l'anomalia.
Pretranciato per aria primaria sui modelli dal 15 al 24.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (da 2,2 a 7,1 kW)
    - Dotate di pompe di drenaggio ad alta prevalenza
    - Basso livello sonoro
    - Design Hi-Tech compatto

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocassetta-a-1-via-vrf-154-184-244
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText