UNITA’ INTERNA TIPO A CASSETTA A QUATTRO VIE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R410A,
Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale.
Mandata dell’aria a quattro vie con alette direttrici regolabili individualmente.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento
della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura acrilica.
Pompa di scarico della condensa: prevalenza 850 mm
Possibilità di compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d’aria.
Predisposizione per aria primaria Ø 100mm.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare
e segnala l'anomalia.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Italia |