Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta Compatta (unita interna) RAV-RM 40 45 56 1MUT-E
TOSHIBA

Cassetta Compatta (unita interna) RAV-RM 40 45 56 1MUT-E

Questa cassetta è stata progettata per essere perfettamente compatibile con i moduli standard 600x600. Le unità si armonizzano in qualsiasi stile di arredamento commerciale Il sistema di prevenzione delle correnti delle correnti d'aria impedisce di sporcare il soffitto. Il campo di modulazione è estremamente ampio per fornire, sempre e senza sprechi, il massimo livello di comfort. Grazie all'installazione del sensore di movimento, è possibile di passare dalla modalità spegnimento/stand-by alla modalità di accensione quando viene rilevata la presenza di una o più persone all'interno della stanza. Questa funzionale è l'ideale, per esempio, per sale riunioni e d'attesa, e porta un risparmio in termini di costi ed energia.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 30, 40, 56 (da 2,0 a 5,0 kW)
    - SEER fino a 6,02
    - SCOP fino a 4,30
    - Fino a -27°C in riscaldamento e fino a -15°C in raffrescamento
    - Spessore della griglia di soli 27 mm
    - Facile manutenzione grazie al pannello dagli angoli rimovibili

    Il sensore di presenza opzionale migliora il comfort e il risparmio energetico

    Queste unità sono compatibili con la Super Digital Inverter e Digital Inverter

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)256
  • Larghezza (mm)575
  • Profondità (mm)575
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia