Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta Standard (unità interna) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Cassetta Standard (unità interna) RAV-RM 110 140 1UTP-E

La cassetta standard si inserisce con grande facilità in qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla griglia, progettata con tecniche avanzate di fluidodinamica, l'unità garantisce una distribuzione dell'aria uniforme e un assoluto comfort. E' la soluzione ideale per esercizi commerciali.
Le alette motorizzate, con l'impostazione individuale del deflettore, permettono di ottenere un comfort personalizzato.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche: 

    - Taglie disponibili: 56, 80, 110, 140 (da 5,0 a 12,5) 

    - SEER fino a 8,80 

    - SCOP fino a 5,22 

    - 3 modalità di distribuzione automatica dell'aria  

    - Facile manutenzione grazie al pannello dagli angoli rimovibili

    Queste unità sono compatibili con la Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Classe energetica fino a A+++/A+++ (taglia 80 con unità esterna Super Digital Inverter)

    Griglia: RBC-U31PGP(W)-E - dimensioni: 30 x 950 x 950 - Peso: 4,2 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocassetta-standard-110-140-rm-utp
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)319
  • Larghezza (mm)840
  • Profondità (mm)840
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

Disponibilità Regionale

Europa
Italia