Pubblica i tuoi prodotti
Unità a colonna (unità interna)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Unità a colonna (unità interna)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

UNITA’ INTERNA TIPO 'A COLONNA' PER INSTALLAZIONE A VISTA
PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE
A REFRIGERANTE R410A ,
Presa d’aria di ricircolo posizionata nella parte inferiore dell’unità.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore dell’unità.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema restante continua a funzionare 
e segnala l'anomalia (è possibile quindi effettuare operazioni di manutenzione  senza fermare il sistema).

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (da 4,5 a 16,0 kW in raffrescamento)
    - Ridotto ingombro
    - Ampio angolo di diffusione: fino a 150° (verticale) 45° (orizzontale)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocolonna-vrf-156-027
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili