Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (da 2,5 a 12,5 kW) - 1HP, 1,5HP, 2HP, 3HP, 4HP e 5HP
- Fino a -15°C in raffrescamento
- Fino a -15°C in riscaldamento
- Compressori Twin Rotary
- Ideale anche per le applicazioni residenziali
- Disponibile con speciale rivestimento per ambienti salmastri
- Gas R32 con basso GWP
Abbinabile con:
- Cassetta Compatta taglia 30, 40, 56
- Cassetta Standard taglia 56, 80, 110, 140
- Canalizzabile ribassata taglia 30, 40, 56
- Canalizzabile standard taglia 56, 80, 110, 140
- Parete taglia 30, 40, 56, 80, 110
- Soffitto taglia 40, 56, 80, 110, 140
Le taglie 110 e 140 (4 e 5 HP) sono disponibili sia con alimentazione monofase che trifase