Pubblica i tuoi prodotti
Digital Inverter 4 (unità esterna monofase)RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (unità esterna monofase)RAV-SM1603AT-E1

La Digital Inverter di Toshiba è la risposta a chi cerca installazioni semplificate ma in grado di dare il massimo comfort per il cliente: grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata anche in spazi limitati.
E' la soluzione ideale per la climatizzazione e il riscaldamento per negozi e piccoli uffici.
Il compressore Twin Rotary Inverter a tecnologia vettoriale PAM e PWM permette un ampio campo di modulazione e una flessibilità di funzionamento.
Collegabile a centrale trattamento aria con batteria ad espansione.

La Digital Inverter da 6HP è dotata di gas R410

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 160(14 kW)
    - Fino a -15°C in raffrescamento
    - Fino a -15°C in riscaldamento
    - Compressori Twin Rotary
    - Ideale anche per le applicazioni residenziali
    - Disponibile con speciale rivestimento per ambienti salmastri
    - Facile retrofit con i refrigeranti R22 e R407

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDI4-160
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1340
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)99
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa