Pubblica i tuoi prodotti
Digital Inverter R32 (unità esterna monofase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (unità esterna monofase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

La Digital Inverter di Toshiba è la risposta a chi cerca installazioni semplificate ma in grado di dare il massimo comfort per il cliente: grazie alle sue dimensioni compatte, può essere installata anche in spazi limitati. E' la soluzione ideale per la climatizzazione e il riscaldamento per negozi e piccoli uffici. Il compressore Twin Rotary Inverter a tecnologia vettoriale PAM e PWM permette un ampio campo di modulazione e una flessibilità di funzionamento. Collegabile a centrale trattamento aria con batteria ad espansione.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (da 2,5 a 12,5 kW)
    - Fino a -15°C in raffrescamento
    - Fino a -15°C in riscaldamento
    - Compressori Twin Rotary
    - Ideale anche per le applicazioni residenziali
    - Disponibile con speciale rivestimento per ambienti salmastri
    - Gas R32 con basso GWP

    Abbinabile con:
    - Cassetta Compatta taglia 30, 40, 56
    - Cassetta Standard taglia 56, 80, 110, 140
    - Canalizzabile ribassata taglia 30, 40, 56
    - Canalizzabile standard taglia 56, 80, 110, 140
    - Parete taglia 30, 40, 56, 80, 110
    - Soffitto taglia 40, 56, 80, 110, 140

    Le taglie 110 e 140 (4 e 5 HP) sono disponibili sia con alimentazione monofase che trifase

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDI4-R32-30-45-56-80
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)550
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)290
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili