uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

LC parete 110 idu

Unique ref.: LC_parete_110_idu
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Light Commercial
Gruppo prodotto: Indoor unit
Data di pubblicazione: 2020-06-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56).

The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers.

HEAT PUMPS
DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410
ELEGANT DESIGN

Main features
Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32
Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410
Special battery coating for removing impurities.
The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

BIMobject®