Unique ref.: | minivrf-sideblow4-04-05-06 |
---|---|
Produttore: | TOSHIBA |
Famiglia prodotto: | HVAC - Business VRF |
Gruppo prodotto: | Outdoor unit |
Larghezza (mm): | 990 |
Altezza (mm): | 1235 |
Profondità (mm): | 490 |
Data di pubblicazione: | 2018-04-01 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 4, 5, 6 HP (da 12,1 a 15,5 kW)
- COP fino a 4,58
- Fino a 6 unità interne per sistema su uno stesso circuito
- Compressore DC Twin Rotary
- Ampio spettro di modulazione della velocità del compressore da 15% a 100% per elevate efficienze ai carichi parziali
- PMV kit
Prodotto url: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/business/unita-esterne/side-blow-vrf |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/business/unita-esterne/side-blow-vrf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/business/unita-esterne/side-blow-vrf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/toshiba/product/minivrf-sideblow4-04-05-06
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: | |
Peso netto (kg): | 116 |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione |
---|---|
Classificazione IFC: | Air Terminal |
Nome UNSPSC: | Air conditioners |
Codice UNSPSC: | 40101701 |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-65-80-05 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Conditioning Systems |
Uniclass 2015 Codice: | EF_65_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Air conditioning |
NBS Reference Codice: | 65-80-05 |
NBS Reference Descrizione: | Air Conditioning Systems |
Numero OmniClass: | 23-33 39 00 |
Titolo OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 490 mm |
Frequency | 50 Hz |
Height | 1235 mm |
Weight | 273.373 lb |
Width | 990 mm |
BIMobject®