Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Mini-SMMSe VRF (unità esterna monofase) MCY-MAP 04 05 06 04HS-E

Unique ref.: minivrf-smmse
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Business VRF
Gruppo prodotto: Outdoor unit
Larghezza (mm): 990
Altezza (mm): 1235
Profondità (mm): 390
Data di pubblicazione: 2018-03-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

UNITA’ MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MINI VRF (SMMSe) AD R410A DI MARCA TOSHIBA.  
Struttura in lamiera d’acciaio autoportante e pannelli asportabili per la manutenzione verniciati  con trattamento esterno per resistere all’azione degli agenti atmosferici;
Dotata di un compressori inverter Twin Rotary di nuova concezione.
Riscaldamento continuo a retroazione totale durante lo sbrinamento con iniezione di gas caldo.
Chiusura totale della valvola PMV dell’unità interna non funzionante evitando inutile dispersione di energia termica in ambiente.   
2 ventilatori elicoidali, ad espulsione frontale ed aspirazione posteriore.
L'unità ha la certificazione EUROVENT.  
Recupero dell'olio senza inversione di ciclo al fine di mantenere il comfort durante il funzionamento invernale/estivo.

Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 4, 5, 6 HP (da 12,1 a 15,5 kW)
- 6 modelli: 3 monofase e 3 trifase
- COP fino a 4,86
- Fino a 13 unità interne collegabili
- Compressore DC Twin Rotary di Toshiba
- Fino a -20°C in riscaldamento
- Fino a +46°C in raffrescamento
- Funzionamento silenzioso
- Lunghezza tubazioni: 125 m - Massima estensione del circuito: 180 m



Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 125

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Codice: PR-03-03
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Units
Uniclass 2015 Codice: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning
NBS Reference Codice: 65-80
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numero OmniClass: 23-33 41 00
Titolo OmniClass: HVAC Air Terminals
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Depth 390 mm
Frequency 50 Hz
Height 1235 mm
Length 990 mm
Width 390 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 990 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved