uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Parete (unità interna) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

Unique ref.: parete-30-40-rm-ktrp
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Light Commercial
Gruppo prodotto: Indoor unit
Larghezza (mm): 798
Altezza (mm): 293
Profondità (mm): 230
Data di pubblicazione: 2019-11-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Questa unità a parete è l'ideale per uffici, ristoranti e tutti gli ambienti in cui è richiesta una particolare eleganza.
Il compressore Twin Rotary comandato dall'Inverter Hybrid permette una gestione ottimale della potenza.
Il sistema è dotato del "New IAQ Filter" con azione deodorizzante migliora la qualità dell'aria in ambiente.

Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 30, 40 (da 2,5 e 3,6 kW)
- SEER fino a 6,36
- SCOP fino a 4,10
- Fino a -15°C in riscaldamento
- Fino a -15°C in raffrescamento
- New IAQ Filter

Queste due unità sono compatibili con la Digital Inverter


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 10

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Codice: PR-03-03
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Units
Uniclass 2015 Codice: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning
NBS Reference Codice: 65-80
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numero OmniClass: 23-33 41 00
Titolo OmniClass: HVAC Air Terminals
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Depth 230 mm
Energy Efficiency Rating A++/A+
Height 293 mm
Nominal Cooling Capcity 2,5 ; 3,6 kW
Weight 10 lb
Width 798 mm

BIMobject®