Pubblica i tuoi prodotti
Parete (unità interna) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Parete (unità interna) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

Questa unità a parete è l'ideale per uffici, ristoranti e tutti gli ambienti in cui è richiesta una particolare eleganza. Il compressore Twin Rotary comandato dall'Inverter Hybrid permette una gestione ottimale della potenza. Il sistema è dotato del "New IAQ Filter" con azione deodorizzante migliora la qualità dell'aria in ambiente.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 56, 80 (da 5,0 e 6,7 kW)
    - SEER fino a 7,59
    - SCOP fino a 4,17
    - Fino a -27°C in riscaldamento (in abbinamento con Super Digital Inverter R32)
    - Fino a -15°C in raffrescamento
    - New IAQ Filter

    Queste unità sono compatibili con la Super Digital Inverter e Digital Inverter

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoparete-56-80-rm-krtp
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)320
  • Larghezza (mm)1050
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa