Pubblica i tuoi prodotti
Parete VRF (unità interna) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Parete VRF (unità interna) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

UNITA’ INTERNA TIPO PENSILE A PARETE STANDARD, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R410A,
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a cinque velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra rigenerabile e lavabile.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.
Telecomando wireless incluso.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche: 

    - Taglie disponibili: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47  (da 1,7 a 7,1 kW in raffrescamento)

     - Basso livello sonoro 

    - Alette con meccanismo di auto-swing 

    - Disponibile in due versioni: con e senza valvola PMV

    Telecomando infrarosso incluso.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoparete-vrf-015-024
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili