Pubblica i tuoi prodotti
Unità a pavimento a vista (unità interna)
MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E
TOSHIBA

Unità a pavimento a vista (unità interna) MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E

UNITA’ INTERNA PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO A VISTA
PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE
 A GAS REFRIGERANTE R410A  DI MARCA TOSHIBA
Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettatura in alluminio ad alta efficienza.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Possibilità doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore che permettono una distribuzione personalizzata (Funzione Bi-flow disponibile con comando a filo o centralizzato)
Possibità di posizionare l'aletta superiore di uscita dell'aria in posizione verticale.
Filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore dell’unità.
Tasto di accensione e spegnimento montato anche sulla unità interna.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema restante continua a funzionare e segnala l'anomalia (è possibile quindi effettuare operazioni di manutenzione senza fermare il sistema).
Telecomando wireless incluso.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 HP (da 2,2 a 5,6 kW in raffrescamento)
    - Funzione bi-flow: 2 modalità di mandata d'aria
    - Funzione blocco tastiera sul pannello comandi dell'unità
    - Design compatto e moderno

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopavimento-a-vista-vrf-74-184
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)720
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC