Pubblica i tuoi prodotti
Unità a pavimento ada incasso (unità interna)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Unità a pavimento ada incasso (unità interna)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

UNITA’ INTERNA PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO DA INCASSO
PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE
A REFRIGERANTE R410A ,
Presa d’aria di ricircolo posizionata nella parte inferiore dell’unità lungo l’asse longitudinale 
della stessa mandata dell’aria posizionata nella parte superiore dell’unità
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, 
con protezione elettrica tramite interruttore termico
Filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore dell’unità
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Bacinella raccolta condensa.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema restante continua a funzionare e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili:0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (da 2.2 a 7.1 kW in raffrescamento)
    - Funzionamento impercettibile
    - Semplice manutenzione
    - Facile accesso alla bacinella di scarico condensa

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText