Pubblica i tuoi prodotti
Soffitto (unità interna) MMC-AP 024 027 8HP1-E
TOSHIBA

Soffitto (unità interna) MMC-AP 024 027 8HP1-E

UNITA’ INTERNA TIPO A SOFFITTO PER INSTALLAZIONE  A VISTA, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE. A REFRIGERANTE R-410A ,
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Sistema Auto-cleaning: lo scambiatore è rivestito da una particolare resina che permette all'acqua di condensa di ripulirlo da eventuali residui di polvere accumulatisi durante il funzionamento.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile.
Pretranciato per ingresso aria primaria.
Pompa di scarico condensa opzionale.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema restante continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6  (da 4,5 a 16,0 kW in raffrescamento)
    - Controllo ottimale del deflettore
    - Linee frigorifere: da tre direzioni diverse (dal lato superiore, posteriore o destro dell'apparecchio)
    - Linea di drenaggio: da due direzioni diverse
    - Funzione Auto-cleaning

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText