Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

SHRMe VRF (unità esterna) MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E

Unique ref.: shrme-vrf6-16-18-20
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Business VRF
Gruppo prodotto: Outdoor unit
Larghezza (mm): 1600
Altezza (mm): 1830
Profondità (mm): 780
Data di pubblicazione: 2019-04-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

UNITA’ MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE DEL TIPO VRF (SHRMe) AD R410A DI MARCA TOSHIBA.  
Struttura in lamiera d’acciaio autoportante e pannelli asportabili per la manutenzione verniciati  con trattamento esterno  
per resistere all’azione degli agenti atmosferici; Al fine di aumentare il ciclo di vita della unità esterna i componenti frigo ed elettrici devono essere completamente separati dal flusso dell'aria di raffreddamento del condensatore/evaporatore così proteggerli dall'usura e dagli agenti atmosferici.  
Dotata di due compressori inverter Twin Rotary di nuova concezione a doppia lama per ciascun disco rotante.  
Riscaldamento continuo a retroazione totale durante lo sbrinamento con iniezione di gas caldo.
Tecnologia (Intelligent Flow Technology) per la gestione intelligente della portata di refrigerante attraverso le valvole elettroniche. Permette di seguire in maniera ottimale il carico termico delle singole utenze ottimizzandone comfort e consumi.
Refrigerant Leakage function, Il sistema è in grado di riconoscere le perdite di fluido refrigerante e segnalarlo attraverso il comando a filo RBC-AMS55E.
Funzione Dual-set Point, il sistema permette, in combinazione con il comando a filo RBC-AMS55E, di gestire in maniera indipendente due valori differenti di set point in funzionamento (riscaldamento/raffrescamento). I due valori di set poit vengono visualizzati contemporaneamente sul pannello del comando a filo.  
Chiusura totale della valvola PMV dell’unità interna non funzionante evitando inutile dispersione di energia termica in ambiente.   
Ventilatore elicoidale pilotato da inverter con prevalenza statica utile sotto specificata;
Possibilità di ridurre la pressione sonora sia in modalità estate che inverno attraverso il contatto esterno. 
L'unità ha la certificazione EUROVENT.  
Recupero dell'olio senza inversione di ciclo al fine di mantenere il comfort durante il funzionamento invernale/estivo.  
Avviamento automatico con collegamento NFC tramite Smartphone.

Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 HP (da 22,4 a 56,0 kW in raffrescamento)
- Possibile combinarli in moduli multipli fino a 54 HP
- Attività di riscaldamento e raffrescamento
- Compressori DC Twin Rotary di 64 cc a doppia lama rivestita in carbonio diamantato
- Riscaldamento continuo a retroazione totale
- Controllo intelligente: distribuzione omogenea del refrigerante alle unità interne
- Scambiatore di calore a geometria variabile
- Scambiatore di sottoraffreddamento integrato nei selettori di flusso a 4 e 6 attacchi
- Nuovo ventilatore e nuova geometria delle pale per un minor livello sonoro


Materiale principale: Metal
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 377

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Classificazione IFC: Air to Air Heat Recover
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Codice: SS-65-80-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning
NBS Reference Codice: 65-80-05
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Compressor Type DC Twin Rotary
Control Type Inverter
Depth 780 mm
Energy Efficiency Rating 3,23 ; 3,15 ; 3,01
Flow Rate 17600 m³/h | 17300 m³/h | 17900 m³/h
Height 1830 mm
Model VRF SHRMe
Nominal Cooling Capcity 13,9 ; 16 ; 18,6
Number Of Compressors 2
Refrigerant Type R410
Weight 377 lb
Width 1600 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved