La Smart Cassette riunisce le migliori caratteristiche tecnologiche , il gas R32 a basso GWP e funzioni innovative che la rendono un prodotto altamente efficiente e affidabile. Inoltre, grazie al design compatto e il colore neutro, si inserisce armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, perfetta per gli ambienti formali che per quelli in cui la componente estetica è di particolare rilievo.
Si caratterizza per i suoi alti valori prestazionali: infatti, è in grado di raggiungere valori di SEER e SCOP fino a 9,5 e 5,6 con classe energetica A+++/A+++.
La gestione dell’aria può essere personalizzata in base alle esigenze degli utenti: ogni singola aletta può essere comandata individualmente.
Ma, soprattutto, in uscita da ogni singola aletta vi sono due flussi d’aria, uno ad alta velocità a lambire il soffitto e l’altro a bassa velocità ma a più rapida discesa, il tutto per una completa distribuzione d’aria e un ambiente estremamente confortevole.
Inoltre, è dotata di batteria autopulente: grazie allo speciale strato protettivo in Aqua-resin, si riduce il rischio che sporcizia e residui di umidità compromettano il funzionamento della macchina, garantendo anche un ricircolo dell’aria pulito e salubre.
È possibile dotare la Smart Cassette del sensore di presenza (opzionale) in grado di attiva e disattiva l’unità in base alla presenza o meno di occupanti all'interno della stanza permettendo così un risparmio energetico e di costi.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Italia |