Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E

Le unità a soffitto sono soluzioni studiate per applicazioni in uffici, studi medici e locali pubblici come bar e ristoranti, per esigenze di spazio o per evitare interventi invasivi.
Il design del ventilatore consente di installare le unità in locali con soffitti molto alti, fino a 4,3 metri.
La distribuzione dell'aria, molto omogenea, permette una temperatura uniforme in tutto l'ambiente.
La batteria è tratta con uno strato protettivo aqua-resin per facilitare la rimozione delle impurità.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 40, 56, 80, 110, 140 (da 3,6 a 12,5 kW)
    - SEER fino a 8,23
    - SCOP fino a 5,05
    - Fino a -27°C in riscaldamento con Super Digital Inverter
    - Da -15 fino a +52°C in raffrescamento
    - Unità interna auto-pulente

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosoffitto-UI-110-140-rm-ctp
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)235
  • Larghezza (mm)1586
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione