Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Super Daisekai 9 RAS-10 13 16 PKVPG/PAVPG-E

Unique ref.: super-daiseikai-9
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Residential
Gruppo prodotto: Indoor unit
Data di pubblicazione: 1918-03-12
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Il nuovo Super Daisekai 9 è equipaggiato con il gas R32, il refrigerante di nuova generazione con i più bassi livelli di GWP, quindi con un limitato impatto sull’emissione di CO2 nell’ambiente.
Il compressore Twin Rotary Inverter, che modula con elevata efficienza anche ai bassi carichi garantisce a Super Daiseikai 9 un utilizzo attento dell’energia e vanta un’efficienze stagionali da primato con Classe energetiche A+++ in freddo e in caldo.
Ma il risultato migliore lo offre in termini di comfort ambiente poiché associa un’elevata silenziosità fino a 19 dB(A) ad un preciso controllo della temperatura alle condizioni impostate dall’utente.

Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 10, 13, 16 (da 2,5 a 4,5 kW)
- SEER fino a 10,5
- SCOP fino a 5,2
- Classe energetica A+++/A+++
- Purificatore d'aria al plasma e ionizzatore
- Funzione fireplace: grazie al moto uniforme della ventola, il calore si diffonde in maniera uniforme all’interno dell’ambiente
- Scambiatore termico rivestito in aqua-resin con funzione autopulente per prevenire il deposito della polvere
- Telecomando: funzione Quiet (modalità silenziosa), timer settimanale che permette di selezionare fino a 4 eventi al giorno, funzione Eco (risparmio energetico), funzione antigelo (per mantenere una minima temperatura in ambiente)


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: HVAC - Air Conditioning
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Codice: SS-65-80-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning
NBS Reference Codice: 65-80-05
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Installation Method Floor ; Wall

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved