Pubblica i tuoi prodotti
Estía Alta Potenza pompa di calore aria/acqya (modulo idronico) HWS-P 80 110 5XWHM3_T6_T9
TOSHIBA
Archiviato

Estía Alta Potenza pompa di calore aria/acqya (modulo idronico) HWS-P 80 110 5XWHM3_T6_T9

La gamma di pompa di calore aria/acqua Estía Alta Potenza per il riscaldamento si compone di 5 modelli, 2 monofase e 3 trifase, per soddisfare ogni applicazione residenziale o di piccoli uffici.

Le unità esterne sono dotate del compressore Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, in grado di garantire la massima efficienza a tutto il sistema.

Con l’ausilio del controllo HWS-AMS54E-EN si possono gestire fino a 8 pompe di calore in parallelo nella stessa applicazione. Il riscaldatore elettrico alla base dell’unità esterna previene la formazione di ghiaccio sullo scambiatore dell’unità esterna Rispetto all'Estia Standard, Estia Alta Temperatura riesce a garantire potenza termica anche a temperature esterne molto basse, grazie all’incremento del numero dei circuiti nello scambiatore di calore. Estía Alta Potenza mantiene il 100% della capacità nominale fino a -15°C di temperatura esterna, inoltre il funzionamento è garantito a temperature esterne fino a -25°C, rendendolo così un prodotto unico e versatile per ogni esigenza di riscaldamento primario, anche la più estrema, senza dover prevedere alcun dispositivo di backup o supporto.

I moduli idronici sono tutti equipaggiati con una pompa a 6 velocità in classe energetica A.

Al sistema può essere abbinato anche un serbatoio per l’acqua calda sanitaria disponibile in tre taglie da 150, 210 o 300 litri, selezionabili in funzione dell’utilizzo previsto. Il modulo idronico è dotato di un controllo a bordo macchina che può gestire due differenti zone di temperatura, non solo in locali diversi, ma anche con tipi di terminali differenti.

La programmazione settimanale consente di adattare il funzionamento alle esigenze degli utilizzatori e risparmiare energia. Estía può essere collegato a sistemi di supervisione e controllo esterni utilizzanti protocolli Modbus e Konnex.

La gamma Estía è perfettamente adatta anche per applicazioni in zone montane.

Voce di capitolato
  • Technical features:

    - Split heat pump air-to-water system: outdoor unit + hydronic module
    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW
    - Range di funzionamento da -25°C in riscaldamento fino a +43°C in raffrescamento
    - Produzione di acqua calda sanitaria: da 7°C fino a 60°C
    - Energy Efficienty Class A++
    - Ciclo anti legionella

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounita-idronica-hws-powerful
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)925
  • Larghezza (mm)525
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Prodotti simili