Pubblica i tuoi prodotti
Estía Standard Pompa di calore aria/acqua (modulo idronico) HWS-455WHM3
TOSHIBA
Archiviato

Estía Standard Pompa di calore aria/acqua (modulo idronico) HWS-455WHM3

La gamma di pompa di calore aria/acqua Estía per il riscaldamento si compone di 7 modelli, 4 monofase e 3 trifase, per soddisfare ogni applicazione residenziale o di piccoli uffici. Le unità esterne sono dotate del compressore Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, in grado di garantire la massima efficienza a tutto il sistema. Con l’uso del controllo HWS-AMS54E-EN si possono gestire fino a 8 pompe di calore in parallelo nella stessa applicazione, rendendo così il sistema la soluzione ideale per i condominii. I moduli idronici sono tutti equipaggiati con una pompa a 6 velocità in classe energetica A. Al sistema può essere abbinato anche un serbatoio per l’acqua calda sanitaria disponibile in tre taglie da 150, 210 o 300 litri selezionabili in funzione dell’utilizzo previsto. Il controllo montato a bordo del modulo idronico è dotato di programmazione settimanale e può gestire fino a due zone di temperatura differenti e con differenti tipologie di terminali.

La gamma Estía è perfettamente adatta anche per applicazioni in zone montane. Estía inoltre può essere collegato a sistemi di supervisione e controllo esterni utilizzanti protocolli Modbus e Konnex.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche

    - Sistema split: unità esterna + modulo idronico

    - Capacità del riscaldatore di backup: 3,0 6,0 e 9,0

    - Fino a -20°C di capacità di riscaldamento e fino a +43°C in raffrescamento

    - Produzione di acqua calda fino a 55°C

    - Classe energetica A++

    - Ciclo antilegionella

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicounita-idronica-hws5-45
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to water
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)925
  • Larghezza (mm)525
  • Profondità (mm)355
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)49
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione